瑞萨半导体(北京)有限公司



太阳能发电开始

  我司从2013年10月开始使用太阳能发电。太阳能的优点:
    ①与火力、水力、柴油发电相比较,太阳能发电具有安全可靠、无噪声、无排放、无污染、无
     能源消耗等独特的环保优势,对保护地球生态环境意义重大。
    ②光伏阵列安装在屋顶和墙壁等外围护结构上,与建筑本身结合成为一个整体,不额外占用土
     地资源。同时,吸收太阳能转化为电能,减少了墙体的热和室内空调冷负荷,降低了建筑的
     制冷负荷。
    ③屋顶电站发电为用电高峰时的黄金电,可以大大缓解供电压力,具有极大节能、减排效益。
     推算:每年可提供电量250万kW.h,与相同发电量的火电相比,相当于每年可节约标煤900
     吨(以发电厂平均标煤煤耗为360g/kW.h 计),年减排温室效应气体CO2约3000 吨,相应每年
     可减少二氧化硫(SO2)约5吨、氮氧化物(NOX)约2 吨、粉尘约4吨。

  【鸟瞰图及构成】




 
装机容量(KW)
逆变器数量(台)
电池板数量(块)
A栋
  858
 52
 3,432
T栋
1,056
 64
 4,224
二工厂
  594
 36
 2,376
总计
2,508
152
10,032